JAJSN98E May 2020 – February 2024 UCC5350-Q1
PRODUCTION DATA
UCC5350-Q1 は、4mm SOIC-8 (D) または 8.5mm ワイド ボディ SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、それぞれ最大 3kVRMS および 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。入力側は、絶縁バリア寿命が 40 年以上ある SiO2 容量性絶縁技術によって出力側と絶縁されています。UCC5350-Q1 は、高電圧トラクション インバータおよびオンボード チャージャなどの用途の IGBT または MOSFET の駆動に適しています。
フォトカプラと比較して、UCC5350-Q1 デバイスは部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。