このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC5390-Q1 はシングル チャネルの絶縁ゲート ドライバで、10A ソースおよび 10A シンクのピーク電流を持ち、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET を駆動するよう設計されています。UCC5390-Q1 の UVLO2 は GND2 を基準としているため、バイポーラ電源に適しており、SiC と IGBT のスイッチング動作と堅牢性を最適化できます。
UCC5390-Q1 は 8.5mm SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、最大 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。入力側は、絶縁バリア寿命が 40 年以上ある SiO2 容量性絶縁技術によって出力側と絶縁されています。このデバイスは高い駆動強度と真の UVLO 検出機能を備えているため、オンボード充電器、トラクション インバータなどのアプリケーションで IGBT と SiC MOSFET を駆動するのに適しています。
フォトカプラと比較して、UCC5390-Q1 は部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。
部品のバージョン | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC5390-Q1 | DWV (SOIC-8) | 7.5mm × 5.85mm |