デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC57102Z は、PTC ヒーター、トラクション インバータのアクティブ放電回路、他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーションに向けた、シングル チャネルの高性能ローサイド IGBT/SiC ゲート ドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC57102Z の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上できます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。UCC57102Z で供給される広い電圧範囲のバイアス電源は、バイポーラ電圧に対応します。UCC57102Z では、正確な 5V 出力 LDO も使用入手できます。