JAJSLV3L March 2014 – May 2025 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBAT(1) | すべてのモードの DC 電源電圧範囲 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | V | |
| VIO | 1.8V の I/O リング電源電圧 | 1.62 | 1.8 | 1.95 | V | |
| VIH | I/O High レベル入力電圧 | 0.65 × VDD_IO | VDD_IO | V | ||
| VIL | I/O Low レベル入力電圧 | 0 | 0.35 × VDD_IO | V | ||
| VIH_EN | イネーブル入力の High レベル入力電圧 | 1.365 | VDD_IO | V | ||
| VIL_EN | イネーブル入力の Low レベル入力電圧 | 0 | 0.4 | V | ||
| VOH | High レベル出力電圧 | 4mA 時 | VDD_IO -0.45 | VDD_IO | V | |
| VOL | Low レベル出力電圧 | 4mA 時 | 0 | 0.45 | V | |
| Tr、Tf | 入力遷移時間 Tr、Tf から 10% から 90% まで (デジタル I/O)(2) | 1 | 10 | ns | ||
| Tr | 出力の 10% から 90% までの立ち上がり時間 (デジタル ピン)(2) | CL < 25pF | 5.3 | ns | ||
| Tf | 出力の 10% から 90% への立ち下がり時間 (デジタル ピン)(2) | CL < 25pF | 4.9 | ns | ||
| 動作時周囲温度 | –40 | 85 | ℃ | |||
| 最大消費電力 | WLAN の動作 | 2.8 | W | |||
| Bluetooth の動作 | 0.2 | |||||