JAJSLV3L March 2014 – May 2025 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 使用事例(1)(2) | 標準値 | 単位 |
|---|---|---|
| BR 音声 HV3 + スニッフィング | 11.6 | mA |
| EDR 音声 2 - EV3、再送信なし + スニッフィング | 5.9 | mA |
| スニッフィング 1 の試行、1.28 秒 | 178.0 | µA |
| EDR A2DP EDR2 (マスタ)。高品質 SBC - 345kbps | 10.4 | mA |
| EDR A2DP EDR2 (マスタ)。高品質 MP3 - 192kbps | 7.5 | mA |
| フル スループット ACL RX: RX-2DH5(3)(4) | 18.0 | mA |
| フル スループット BR ACL TX:TX-DH5(4) | 50.0 | mA |
| フル スループット EDR ACL TX:TX-2DH5(4) | 33.0 | mA |
| ページ スキャンまたは問い合わせスキャン (スキャン間隔はそれぞれ 1.28s または 11.25ms) | 253.0 | µA |
| ページ スキャンおよび問い合わせスキャン (スキャン間隔はそれぞれ 1.28s と 2.56s) | 332.0 | µA |