JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ(1)(2) | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
EDR キャリア周波数安定性 | -5 | 5 | kHz | ||
EDR 初期キャリア周波数の許容誤差(3) | ±75 | ±75 | kHz | ||
EDR RMS DEVM | EDR2 | 4% | 15% | ||
EDR3 | 4% | 10% | |||
EDR 99% DEVM | EDR2 | 30% | |||
EDR3 | 20% | ||||
EDR ピーク DEVM | EDR2 | 9% | 25% | ||
EDR3 | 9% | 18% |