JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ(1) | 仕様 | 標準値 (平均) -25℃ | 単位 |
---|---|---|---|
レシーバ | 低消費電力モード (LPM) 2.4GHz RX SISO20 シングル・チェーン | 49 | mA |
2.4GHz RX サーチ SISO20 | 58 | ||
2.4GHz RX サーチ MIMO20 | 74 | ||
2.4GHz RX サーチ SISO40 | 63 | ||
2.4GHz RX 20 M SISO 11 CCK | 60 | ||
2.4GHz RX 20 M SISO 6 OFDM | 61 | ||
2.4GHz RX 20 M SISO MCS7 | 69 | ||
2.4GHz RX 20 M MRC 1 DSSS | 74 | ||
2.4GHz RX 20 M MRC 6 OFDM | 81 | ||
2.4GHz RX 20 M MRC 54 OFDM | 85 | ||
2.4GHz RX 40MHz MCS7 | 81 | ||
5GHz RX 20MHz OFDM6 | 68 | ||
5GHz RX 20MHz MCS7 | 77 | ||
5GHz RX 40MHz MCS7 | 85 | ||
トランスミッタ(2) | 2.4GHz TX 20 M SISO 6 OFDM | 285 | mA |
2.4GHz TX 20 M SISO 11 CCK | 283 | ||
2.4GHz TX 20 M SISO 54 OFDM | 247 | ||
2.4GHz TX 20 M SISO MCS7 | 238 | ||
2.4GHz TX 20 M MIMO MCS15 | 510 | ||
2.4GHz TX 40 M SISO MCS7 | 243 | ||
5GHz TX 20 M SISO 6 OFDM | 366 | ||
5GHz TX 20 M SISO 54 OFDM | 329 | ||
5GHz TX 20 M SISO MCS7 | 324 | ||
5GHz TX 40 M SISO MCS7 | 332 |