JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TI の WL18MODGI モジュール (テスト・グレード 07 および 37) は、FCC、IC、ETSI/CE、および日本 MIC の認定を受けています。TI の WL18MODGI デバイスをベースに製品を構築する TI のお客様は、製品ファミリごとのテスト・コストと時間を節約できます。WL18MODGI モジュールの認定リストを、表 9-4 に示します。
規制機関 | 仕様 | ID (該当する場合) |
---|---|---|
FCC (米国) | Part 15C + MPE FCC RF 露出 | Z64-WL18DBMOD |
ISED (カナダ) | RSS-102 (MPE) および RSS-247 (Wi-Fi、Bluetooth) | 451I-WL18DBMOD |
ETSI/CE (欧州) | EN300328 v2.2.1 (2.4GHz Wi-Fi、Bluetooth) | — |
EN301893 v2.2.1 (5GHz Wi-Fi) | — | |
EN62311:2008 (MPE) | — | |
EN301489-1 v2.1.1 (一般的な EMC) | — | |
EN301489-17 v3.1.1 (EMC) | — | |
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 | — | |
MIC (日本) | ORRE の 49-20 条 | 201-140447 |