JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
RF_ANT1 または RF_ANT2 | |||||
動作周波数範囲 | 4910.0 | 5825.0 | MHz | ||
感度:帯域幅 20MHz。10% PER 制限より下 | 6Mbps OFDM 1K | -92.5 | dBm | ||
9Mbps OFDM 1K | -90.5 | ||||
12Mbps OFDM 1K | -90.0 | ||||
18Mbps OFDM 1K | -87.5 | ||||
24Mbps OFDM 1K | -84.5 | ||||
36Mbps OFDM 1K | -81.0 | ||||
48Mbps OFDM 1K | -76.5 | ||||
54Mbps OFDM 1K | -74.6 | ||||
MCS0 MM 4K | -91.4 | ||||
MCS1 MM 4K | -88.0 | ||||
MCS2 MM 4K | -86.0 | ||||
MCS3 MM 4K | -83.0 | ||||
MCS4 MM 4K | -79.8 | ||||
MCS5 MM 4K | -75.5 | ||||
MCS6 MM 4K | -74.0 | ||||
MCS7 MM 4K | -72.4 | ||||
MCS0 MM 4K 40MHz | -88.5 | ||||
MCS7 MM 4K 40MHz | -69.3 | ||||
最小入力レベル | OFDM | -30.0 | -15.0 | dBm | |
隣接チャネル除去感度 +3dB | OFDM54 | 2.0 | dBm | ||
RX LO リーケージ | -52.0 | dBm | |||
PER フロア | 1.0% | 2.0% | |||
RSSI 精度 | ±3 | dB |