JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ(1) | 条件(2) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
RF_ANT1 または RF_ANT2 | |||||
動作周波数範囲 | 4920 | 5825 | MHz | ||
RMS 出力は、IEEE のマスクおよび EVM の要件に準拠(3) | 6Mbps OFDM | 18.0 | dBm | ||
9Mbps OFDM | 18.0 | ||||
12Mbps OFDM | 18.0 | ||||
18Mbps OFDM | 18.0 | ||||
24Mbps OFDM | 17.4 | ||||
32Mbps OFDM | 16.5 | ||||
48Mbps OFDM | 15.8 | ||||
54Mbps OFDM | 14.5 | ||||
MCS0 MM | 18.0 | ||||
MCS1 MM 4K | 18.0 | ||||
MCS2 MM 4K | 18.0 | ||||
MCS3 MM 4K | 18.0 | ||||
MCS4 MM 4K | 16.5 | ||||
MCS5 MM 4K | 15.8 | ||||
MCS6 MM 4K | 14.5 | ||||
MCS7 MM 4K | 13.0 | ||||
MCS0 MM 40MHz | 16.5 | ||||
MCS7 MM 40MHz | 12.0 | ||||
出力電力分解能 | 0.125 | dB | |||
リターン・ロス | -10.0 | dB | |||
リファレンス入力インピーダンス | 50.0 | Ω |