JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Bluetooth コーデック PCM (オーディオ) のタイミング図を、図 8-12 に示します。
Bluetooth コーデック - PCM マスタのタイミング特性を、表 8-6 に示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
Tclk | サイクル時間 | 162.76 (6.144MHz) | 15625 (64kHz) | ns |
Tw | High または Low パルスの持続時間 | Tclk の最小値の 35% | ||
tis | AUD_IN のセットアップ時間 | 10.6 | ||
tih | AUD_IN のホールド時間 | 0 | ||
top | AUD_OUT の伝搬時間 | 0 | 15 | |
top | FSYNC_OUT の伝搬時間 | 0 | 15 | |
Cl | 出力の容量性負荷 | 40 | pF |
Bluetooth コーデック - PCM スレーブのタイミング特性を、表 8-7 に示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
Tclk | サイクル時間 | 81.38 (12.288MHz) | ns | |
Tw | High または Low パルスの持続時間 | Tclk の最小値の 35% | ||
tis | AUD_IN のセットアップ時間 | 5 | ||
tih | AUD_IN のホールド時間 | 0 | ||
tis | AUD_FSYNC のセットアップ時間 | 5 | ||
tih | AUD_FSYNC のホールド時間 | 0 | ||
top | AUD_OUT の伝搬時間 | 0 | 19 | |
Cl | 出力の容量性負荷 | 40 | pF |