JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
発注可能なデバイス | 状況(1) | パッケージの種類 | パッケージ図 | ピン数 | パッケージの数量 | エコ・プラン(2) | リード / ボール仕上げ | MSL ピーク温度 (℃)(3) | 動作温度 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL1807MODGIMOCR | アクティブ | QFM | MOC | 100 | 1200 | グリーン | NiPdAu | 250 | -40~85 |
WL1807MODGIMOCT | アクティブ | QFM | MOC | 100 | 250 | グリーン | NiPdAu | 250 | -40~85 |
WL1837MODGIMOCR | アクティブ | QFM | MOC | 100 | 1200 | グリーン | NiPdAu | 250 | -40~85 |
WL1837MODGIMOCT | アクティブ | QFM | MOC | 100 | 250 | グリーン | NiPdAu | 250 | -40~85 |
重要なお知らせと免責事項:このページに掲載されている情報は、発行日現在の TI の知識および見解を示すものです。TI の知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。TI では、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TI および TI のサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。 |