JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
WiLink 8 モジュールは、WiLink 8 コネクティビティをベースとする自己完結型のコネクティビティ・ソリューションです。WiLink 8 モジュールは、TI の第 8 世代コネクティビティ・コンボ・チップとして、実績のあるテクノロジーをベースにしています。
WL1837MOD バリエーションの高レベルのビューを、図 9-1 に示します。
性能パラメータと、シャットダウンおよびスリープ電流の一覧を、表 9-1、表 9-2、表 9-3 に示します。
WLAN(1) | 条件 | 仕様 (標準値) | 単位 |
---|---|---|---|
最大 TX 電力、5GHz (OFDM6) | 6Mbps OFDM | 18 | dBm |
最大 TX 電力、2.4GHz (1DSSS) | 1Mbps DSSS | 16.5 | dBm |
最小感度、5GHz (OFDM6) | 6Mbps OFDM | -92.5 | dBm |
最小感度、2.4GHz (1DSSS) | 1Mbps DSSS | -95 | dBm |
スリープ電流 | リーケージ、ファームウェアは保持 | 160 | µA |
接続 IDLE | トラフィックなしの IDLE 接続 | 750 | µA |
RX サーチ | 2.4GHz SISO 20 | 58 | mA |
RX 電流 (SISO20) | MCS7、2.4GHz | 69 | mA |
RX 電流 (SISO20) | MCS7、5GHz | 77 | mA |
TX 電流 (SISO20) | MCS7、2.4GHz | 238 | mA |
TX 電流 (SISO20) | MCS7、5GHz | 324 | mA |
キャリブレーション時の最大ピーク消費電流(2) | 850 | mA |
Bluetooth | 条件 | 仕様 (標準値) | 単位 |
---|---|---|---|
最大 TX 電力 | GFSK | 11.7 | dBm |
最小感度 | GFSK | -92.2 | dBm |
スニッフィング | 1 回の試行、1.28s (+4dBm) | 178 | µA |
ページまたは問い合わせ | 割り込み 1.28s、スキャン・ウィンドウ 11.25ms (+4dBm) | 253 | µA |
A2DP | MP3 高品質 192kbps (+4dBm) | 7.5 | mA |
パラメータ | 電源電流 | 標準値 | 単位 |
---|---|---|---|
シャットダウン・モード すべての機能がシャットダウン |
VBAT | 10 | µA |
VIO | 2 | ||
WLAN スリープ・モード | VBAT | 160 | µA |
VIO | 60 | ||
Bluetooth スリープ・モード | VBAT | 110 | µA |
VIO | 60 |