JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ(1) | 条件(2) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Bluetooth Low Energy の動作周波数範囲 | 2402 | 2480 | MHz | ||
Bluetooth Low Energy のチャネル間隔 | 2 | MHz | |||
Bluetooth Low Energy の入力インピーダンス | 50 | Ω | |||
Bluetooth Low Energy の感度(3) Dirty TX がオンのとき | -92.2 | dBm | |||
Bluetooth Low Energy の最大使用可能入力電力 | –5 | dBm | |||
Bluetooth Low Energy の相互変調特性 | 干渉レベル n = 3、4、5 の場合 | -36 | -30 | dBm | |
Bluetooth Low Energy のC/I パフォーマンス。 注:数値は、必要な信号対干渉信号比を示しています。数値が小さいほど、C/I パフォーマンスが高いことを示しています。 Image = -1MHz | Low Energy、共通チャネル | 12 | dB | ||
Low Energy、隣接±1MHz | 0 | ||||
Low Energy、隣接±2MHz | -38 | ||||
Low Energy、隣接 -2MHz | –15 | ||||
Low Energy、隣接 ≧ |±3| MHz | -40 |