JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスの損傷を防止するため、正しい電源オンとシャットダウンのシーケンスに従う必要があります。
VBAT またはVIO の一方または両方がアサート解除されている間は、デバイスに信号を供給してはいけません。唯一の例外は、フェイルセーフ I/O である低速クロックです。
VBAT、VIO、低速クロックがデバイスに供給され、WL_EN がアサート解除 (Low) されている間、デバイスはシャットダウン状態です。シャットダウン状態では、すべての機能ブロック、内部 DC/DC、クロック、LDO がディセーブルです。
正しい電源オン・シーケンスを実行するには、WL_EN をアサート (High) します。内部 DC-DC、LDO、クロックは立ち上がりと安定化を開始します。いずれかのイネーブル信号をアサートするには、前提として安定した低速クロック、VIO、VBAT が必要です。
正しいシャットダウン・シーケンスを実行するには、デバイスへのすべての電源 (VBAT、VIO、低速クロック) が安定して利用可能な状態で、WL_EN をアサート解除 (Low) します。チップへの電源 (VBAT および VIO) は、両方のイネーブル信号がアサート解除 (Low) された後でのみアサート解除できます。
モジュールの一般的な電源スキーマを、電源オフ・シーケンスも含めて図 8-2 に示します。