JAJSLV3K March 2014 – November 2023 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 条件(1) | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
RF_ANT1 ピン 2.4GHz SISO | |||||
出力電力:IEEE スペクトル・マスクまたは EVM から 1dB で測定された最大 RMS 出力(2) | 1Mbps DSSS | 17.3 | dBm | ||
2Mbps DSSS | 17.3 | ||||
5.5Mbps CCK | 17.3 | ||||
11Mbps CCK | 17.3 | ||||
6Mbps OFDM | 17.1 | ||||
9Mbps OFDM | 17.1 | ||||
12Mbps OFDM | 17.1 | ||||
18Mbps OFDM | 17.1 | ||||
24Mbps OFDM | 16.2 | ||||
32Mbps OFDM | 15.3 | ||||
48Mbps OFDM | 14.6 | ||||
54Mbps OFDM | 13.8 | ||||
MCS0 MM | 16.1 | ||||
MCS1 MM | 16.1 | ||||
MCS2 MM | 16.1 | ||||
MCS3 MM | 16.1 | ||||
MCS4 MM | 15.3 | ||||
MCS5 MM | 14.6 | ||||
MCS6 MM | 13.8 | ||||
MCS7 MM(3) | 12.6 | ||||
MCS0 MM 40MHz | 14.8 | ||||
MCS7 MM 40MHz | 11.3 | ||||
RF_ANT1 + RF_ANT2 MIMO | |||||
MCS12 (WL18x5) | 18.5 | dBm | |||
MCS13 (WL18x5) | 17.4 | ||||
MCS14 (WL18x5) | 14.5 | ||||
MCS15 (WL18x5) | 13.4 | ||||
RF_ANT1 + RF_ANT2 | |||||
動作周波数範囲 | 2412 | 2484 | MHz | ||
リターン・ロス | -10.0 | dB | |||
リファレンス入力インピーダンス | 50.0 | Ω |