DATA SHEET
ADC3664 14 ビット、125 MSPS、低ノイズ、低消費電力デュアル・チャネル ADC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 14 ビット、125MSPS ADC
- ノイズ・フロア:-156.9dBFS/Hz
- 低消費電力:100mW/ch
- レイテンシ:2 クロック・サイクル
- 電圧リファレンス:
- 外部:65~125MSPS
- 内部:100~125MSPS
- 14 ビット、ミッシングコードなしを保証
- 入力周波数帯:1.4GHz (3dB)
- INL:±2.6LSB、DNL:±0.9LSB
- 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
- オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、 1 線式、1/2 線式)
- 小型サイズ:40-VQFN (5mm × 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:77.5dBFS
- SFDR:84dBc HD2、HD3
- SFDR:92dBFS の最大スプリアス
- スペクトル性能 (fIN = 70 MHz):
- SNR:75.5dBFS
- SFDR:76dBc HD2、HD3
- SFDR:84dBFS の最大スプリアス