DATA SHEET
ADS131E08S 高速起動時間の 8 チャネル、24 ビット、アナログ・フロントエンド
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 起動時間:3ms
- 8 つの同時サンプリング差動入力
- 高性能
- ダイナミック・レンジ (1kSPS 時):118dB
- クロストーク:-125dB
- THD (50Hz および 60Hz 時):–100dB
- 低消費電力:2mW/チャネル
- データ・レート:1、2、4、8、16、32、64kSPS
- ゲイン・オプション:1、2、4、8、12
- 内部基準電圧ドリフト:8ppm/℃
- 電源電圧範囲
- アナログ
- 2.7V~5.25V (ユニポーラ)
- ±2.5V (バイポーラ)
- デジタル:1.7V~3.6V
- フォルト検出およびデバイス自己テスト機能
- SPI™互換のデータ・インターフェイスと 4 つの GPIO
- パッケージ:64 ピン TQFP
- 動作温度範囲:-40℃~+105°C