JAJS454C January 2010 – September 2017 ADS7924
PRODUCTION DATA.
ADS7924は4チャネル、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータで、 I2C™ インターフェイスが搭載されています。低消費電力のADCコア、低電源電圧での動作のサポート、および柔軟な測定シーケンサにより変換の間の消費電力が本質的に発生しないことから、ADS7924はバッテリ駆動の機器や、環境発電システムなど、消費電力が重要なアプリケーション向けの完全な監視システムを形成できます。
ADS7924には専用のデータ・レジスタがあり、入力ごとにオンボードのプログラム可能なデジタル・スレッショルド・コンパレータが搭載されています。アラーム条件をプログラムし、割り込みを生成できます。データのバッファリング、プログラム可能なスレッショルド比較、アラーム割り込みの組み合わせにより、ADS7924の監視に必要なホスト・マイクロコントローラの時間を最小限に抑えられます。
4チャネルの入力マルチプレクサ(MUX)は、外部ピンを経由してルーティングされているため、MUXとADCとの間で共通の信号コンディショニング回路を使用でき、全体の部品数を減らすことができます。低消費電力ADCは基準電圧としてアナログ電源を使用し、信号をわずか10μsで取得し、変換できます。オンボードの発振器があるため、マスタ・クロックを供給する必要はありません。
ADS7924は小型の3mm×3mmのWQFNで供給され、産業用温度範囲の-40℃~85℃において完全に動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS7924 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |