JAJSDX5 September 2017 ADS8598H
PRODUCTION DATA.
ADS8598Hデバイスは8チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、18ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大500kSPSのスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンド(AFE)が搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。
ADS8598Hは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8598Hは多くの産業オートメーションおよび制御アプリケーションに優れた選択肢です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS8598H | LQFP (64) | 10.00mm×10.00mm |