ADS8688ATは8チャネルの統合データ収集システムで、16ビットの逐次比較(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎とし、最高500kSPSのスループットで動作します。このデバイスでは、各入力チャネルにアナログ・フロントエンド回路が搭載されており、最高±20Vの過電圧保護、自動および手動スキャン・モードを持つ8チャネルのマルチプレクサ、および温度ドリフト係数の低い4.096Vの基準電圧が内蔵されています。
単一の5Vアナログ電源で動作し、各チャネル入力は複数の真のバイポーラおよびユニポーラ入力範囲に対応します。各入力範囲はソフトウェアによりプログラム可能で、チャネルごとに独立しているため、システムを最大限に柔軟に活用できます。すべての入力範囲に対して高いDC精度を保証するよう、アナログ・フロントエンドのゲインは正確にトリムされています。このデバイスは、選択されたあらゆる入力範囲について1MΩの一定の抵抗性入力インピーダンスを持つため、デバイスにセンサを直接接続できます。
ADS8688ATには、デジタル・ホストと接続するための単純なSPI互換のシリアル・インターフェイスがあり、複数のデバイスをデイジー・チェーン接続できます。デジタル電源は1.65V~5.25Vで動作し、広範なホスト・コントローラと直接接続できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS8688AT | TSSOP (38) | 9.70mm×4.40mm |