JAJSLZ5A May   2021  – October 2021 AFE8092

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Device Support
    2. 5.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 Trademarks
    5. 5.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 5.6 Glossary
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • オクタル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • オクタル RF サンプリング 4GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅
    • TX/FB:800MHz
      • (4 チャネル・モードの場合 1200MHz)
    • RX:400MHz
      • (4 チャネル・モードの場合 800MHz)
  • RF 周波数範囲:最大 6GHz
  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA)
    • TX:40dB の範囲、1dB のアナログ・ステップ、0.125dB のデジタル・ステップ
    • RX/FB:31/25dB の範囲、1dB のステップ
  • シングル DUC/DDC (チェーンごと)
  • デュアル NCO (チェーンごと) による周波数の高速な切り換え
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • DAC または ADC レートでの外部 CLK (オプション)
  • SerDes データ・インターフェイス
    • JESD204B、JESD204C
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最高 32.5Gbps)
    • 8b/10b および 64b/66b エンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ