JAJSOX9E November 1997 – July 2022 CD54HC283 , CD54HCT283 , CD74HC283 , CD74HCT283
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CDx4HC283 および CDx4HCT283 は、4ビットのバイナリ加算器を内蔵しています。CDx4HCT283 は TTL 電圧互換入力を備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC283 | J (CDIP) (16) | 24.38mm × 6.92mm |
CD74HC283CD74HC283 | D (SOIC) (16) | 9.90mm × 3.90mm |
N (PDIP) (16) | 19.31mm × 6.35mm | |
CD74HCT283CD74HCT283 | D (SOIC) (16) | 9.90mm × 3.90mm |
N (PDIP) (16) | 19.31mm × 6.35mm |
Changes from Revision D (October 2003) to Revision E (July 2022)