この30V、2.9mΩ、SON 5mm×6mm NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。
.
.
TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 30 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷(4.5V) | 20 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 4 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 3.5 | mΩ |
VGS = 10V | 2.9 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.3 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD17581Q5A | 13インチ・リール | 2500 | SON 5.00×6.00mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD17581Q5AT | 7インチ・リール | 250 |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 30 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 60 | A |
連続ドレイン電流(シリコン制限)、TC = 25°C | 123 | ||
連続ドレイン電流(1) | 24 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(2) | 256 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
消費電力、TC = 25°C | 83 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保管温度 |
–55~150 | °C |
EAS | アバランシュ・エネルギー、単一パルス ID = 39A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
76 | mJ |
RDS(on)とVGSとの関係![]() |
ゲート電荷![]() |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2016年9月 | * | 初版 |