デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
この 40V、2.1mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 40 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | 63.9 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 9.7 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 3.2 | mΩ |
VGS = 10V | 2.1 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.8 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD18511KCS | チューブ | 50 | TO-220 プラスチック パッケージ | チューブ |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 40 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 110 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25°C | 194 | ||
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 100°C | 137 | ||
IDM | パルス ドレイン電流(1) | 400 | A |
PD | 電力散逸 | 188 | W |
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | -55~175 | ℃ |
EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス ID = 56A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 156 | mJ |
![]() |
![]() |