DATA SHEET
DAC7811 12ビット、シリアル入力、乗算型デジタル/アナログ・コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2.7V~5.5V電源での動作
- 50MHzのシリアル・インターフェイス
- 10MHzの乗算帯域幅
- ±15Vの基準入力
- 低いグリッチ電力: 5nV-s
- 拡張温度範囲:
–40℃~+125℃
- 10ピンのVSSOPパッケージ
- 12ビット単調
- 4象限の乗算
- パワーオン・リセットとブラウンアウト検出
- デイジー・チェーン・モード
- リードバック機能
- 業界標準のピン配置