DATA SHEET
DLPC3420 Display Controller
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- DLP160AP (0.16
QnHD) DMD 向けディスプレイ・コントローラ
- QnHD までの入力解像度に対応
- インターフェイス・トレーニング付きの低消費電力 DMD インターフェイス
- 最高 60 Hz の入力フレーム・レート
- ピクセル・データ処理:
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 1D 台形補正
- 色座標調整
- アクティブ電力管理処理
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 色空間の変換
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 24 ビットの入力ピクセル・インターフェイスに対応:
- パラレルまたは BT656 インターフェイス・プロトコル
- 最高 155MHz のピクセル・クロック
- 複数の入力ピクセル・データ・フォーマットに対応
- MIPI® DSI (ディスプレイ・シリアル・インターフェイス) タイプ 3:
- 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム・メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- I2C デバイス制御
- スプラッシュ・スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 表示画像の回転
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000 および DLPA2005 と組み合わせ