DATA SHEET
DS90UB638-Q1 MIPI CSI-2 出力搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シングル入力デシリアライザ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
- Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
- MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠:
- CSI-2 のデータ速度は、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
- 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
- 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
- データ型をプログラミング可能
- CRC データ保護、センサ・データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度の遠隔測定、プログラム可能なアラーム、BIST、パターン生成、ライン・フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
- 非常に低いデータおよび制御パスのレイテンシ
- シングルエンド同軸ケーブルをサポート
- シングル入力デシリアライザ
- 適応型受信イコライゼーション
- I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
- 柔軟な GPIO によるカメラ同期および診断
- 偽造防止向けの一意のダイ ID
- シングルエンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- DS90UB635-Q1 および DS90UB633A-Q1 シリアライザと互換