DS90UB954-Q1 は、多用途なデュアル・デシリアライザ・ハブで、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの独立したソースから、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。DS90UB953-Q1 シリアライザとペアで使用することにより、DS90UB954-Q1 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや、ToF および LIDAR といったその他のセンサからデータを受信できます。受信されたデータは MIPI CSI-2 準拠の出力に集約され、下流のプロセッサと相互に接続されます。DS90UB933-Q1 および DS90UB913A-Q1 シリアライザを搭載したセンサの場合、DS90UB954-Q1 は、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージャ・センサを含む 1 つまたは 2 つのセンサからデータを受信し、集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。
DS90UB954-Q1 とパートナーの DS90UB953-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。
各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90UB954-Q1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
Changes from Revision B (December 2018) to Revision C (January 2023)
Changes from Revision A (September 2018) to Revision B (December 2018)
Changes from Revision * (August 2017) to Revision A (September 2018)