JAJSGK0E November 2018 – July 2024 ISO7760-Q1 , ISO7761-Q1 , ISO7762-Q1 , ISO7763-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ISO776x-Q1 デバイスは、高性能の 6 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCについても認定済みです。
ISO776x-Q1 ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタルI/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力およびロジック出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO776x-Q1 ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同じ方向、または 1、2、3 チャネルが逆方向で他のチャネルが順方向など、可能なすべてのピン構成で利用可能です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
ISO7760-Q1 ISO7761-Q1 ISO7762-Q1 ISO7763-Q1 |
SOIC (DW、16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.3mm × 10.30mm |
SSOP (DBQ) (16) | 4.90mm × 3.90mm | 4.90mm × 6.00mm |