GERA017 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   Designziele
  3.   Designbeschreibung
  4.   Designhinweise
  5.   Designschritte
  6.   Design-Simulationen
  7.   DC-Simulationsergebnisse
  8.   Ergebnisse der AC-Simulation im geschlossenen Regelkreis
  9.   Ergebnisse der Transienten-Simulation
  10.   Designreferenzen
  11.   Design empfohlener isolierter Verstärker
  12.   Design Alternativer Isolierter Verstärker

DC-Simulationsergebnisse

Die folgenden Diagramme zeigen die simulierten DC-Eigenschaften des Differenzausgangs AMC3301 und des unsymmetrischen Ausgangs des Verstärkers TLV9002. Beide Diagramme zeigen, dass die Ausgänge bei ±10 A linear sind.

AMC3301, AMC3330, AMC3302 AMC3301, AMC3330, AMC3302