GERA031A June   2020  – March 2023 AMC1100 , AMC1200 , AMC1300B-Q1 , AMC1302 , AMC1311 , AMC1336 , AMC3301 , AMC3330 , ISO224

 

  1.   1
  2.   Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern
  3.   Marken
  4. 1Einführung
  5. 2Aktuelle Generation von isolierten Verstärkern von Texas Instruments Strahlungsemissionenleistung
  6. 3Frühere Generationen von isolierten Verstärkern von Texas Instruments strahlen Störstrahlungsleistung aus
  7. 4Fazit
  8. 5Quellennachweise
  9. 6Revisionsverlauf

Zusammenfassung

Verschiedene Anwendungen in der Industrie und im Automobilbereich erfordern eine gewisse Isolierung, um die digitalen Schaltkreise vor dem Hochspannungsschaltkreis zu schützen, der eine Funktion ausführt. Texas Instruments bietet ein umfassendes Portfolio an isolierten Verstärkern und Datenwandlern mit einer kapazitiven Isolierungsbarriere an, um Kunden bei der Bewältigung ihrer Anforderungen an die isolierte Datenwandlung zu unterstützen. Die kapazitive Isolationsbarriere von Texas Instruments ermöglicht eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit, die oft über 100 Jahre Betriebsdauer liegt. Weitere Informationen zur kapazitiven Isolierungsbarriere von TI finden Sie auf der Isolierungs-Website.

Prüfungen der Strahlungsemissionen sind in diesen Anwendungen üblich, um sicherzustellen, dass das System keine Strahlungsemissionen erzeugt, die die festgelegten Grenzwerte überschreiten und sich negativ auf andere Komponenten oder Schaltungen im System auswirken können. Eine ausführlichere Beschreibung der elektromagnetischen Verträglichkeit finden Sie im Marketing-Whitepaper Verständnis der elektromagnetischen Konformitätsprüfungen in digitalen Isolatoren. Die Größe der zulässigen Strahlung und das Prüfverfahren für Strahlungsemissionen wird vom Comité International Spécial des Perturbations Radio, auch CISPR genannt, festgelegt. Industrielle Anwendungen messen nach der Norm CISPR 11, während Automobilanwendungen nach der Norm CISPR 25 messen. Weitere Informationen zu den CISPR-Normen und ihren jeweiligen Größenordnungen über der Frequenz finden Sie im Marketing-Whitepaper Übersicht über die Spezifikationen für leitungsgeführte EMI-Störungen bei Netzteilen.

Dieses Dokument zeigt die Leistung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) für isolierte Verstärker von Texas Instruments, einschließlich der Bausteine AMC1300B-Q1, AMC1300, AMC1302 und AMC1311 sowie die Leistung bei Strahlungsemissionen früherer isolierter Verstärkergenerationen.

Informationen zur EMI-Richtlinie für die AMC3301-Familie finden Sie in diesem Anwendungshinweis Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMI-Emissionen der AMC3301-Familie.