JAJA452A january   2011  – may 2023

 

  1.   1
  2. 1MSP430™ USB HID Windows API プログラマー・ガイド
  3. 2はじめに
  4. 3実装
    1. 3.1 概要
    2. 3.2 ファイル構成
    3. 3.3 システム要件
    4. 3.4 MSP430 USB API スタック
    5. 3.5 Windows が物理 USB HID デバイスをホスト・アプリケーションにマッピングする方法
    6. 3.6 システム上で特定の HID デバイス / インターフェイスを見つけて開く
    7. 3.7 データの送受信
    8. 3.8 HID デバイスの動的接続 / 切断の検出
  5. 4関数呼び出しのリファレンス
    1. 4.1 デバイス接続管理および初期化呼び出し
      1. 4.1.1 VOID HID_Init(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
      2. 4.1.2 DWORD HID_GetSerNums(WORD vid, WORD pid, struct strTrackSerialNumbers *serialNumList)
      3. 4.1.3 DWORD HID_GetNumOfInterfaces(WORD vid, WORD pid, DWORD numSerNums)
      4. 4.1.4 BYTE HID_Open(struct strHidDevice* pstrHidDevice, WORD vid, WORD pid, DWORD deviceIndex, char serialNumber[SERNUM_LEN], DWORD totalDevNum, DWORD totalSerNum)
      5. 4.1.5 BYTE HID_Close(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
      6. 4.1.6 BYTE HID_GetVersionNumber(struct strHidDevice* pstrHidDevice, USHORT * VersionNumber)
    2. 4.2 データの送受信
      1. 4.2.1 BYTE HID_WriteFile(struct strHidDevice* pstrHidDevice, BYTE* buffer, DWORD bufferSize, DWORD* bytesSent)
      2. 4.2.2 BYTE HID_ReadFile(struct strHidDevice* pStrHidDevice, BYTE* buffer, DWORD bufferSize, DWORD* bytesReturned)
    3. 4.3 プラグ・アンド・プレイ管理
      1. 4.3.1 BYTE HID_RegisterForDeviceNotification(HWND hWnd, HDEVNOTIFY* diNotifyHandle)
      2. 4.3.2 BYTE HID_UnregisterForDeviceNotification(HDEVNOTIFY* diNotifyHandle)
      3. 4.3.3 BOOL IsDeviceAffected(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
  6. 5デモ・アプリケーション
  7. 6MSP430 USB ツール・スイート
  8.   HID インターフェイスのデータ構造体:strHidDevice
  9.   HID-Datapipe デバイスに関するレポートの形式
  10.   C 関連資料
  11.   C 改訂履歴

BOOL IsDeviceAffected(struct strHidDevice* pstrHidDevice)

概要

アプリケーションは、システムから受信した ON_WM_DEVICECHANGE 通知に応答して、この関数を呼び出す必要があります。イベントが、pstrHidDevice に関連するデバイスを参照しているかどうかを示します。

パラメータ

表 4-15 HID_IsThisDeviceAffected() のパラメータ
strHidDevice* pstrHidDeviceHID デバイス情報を含む構造体。
戻り値TRUE または FALSE