JAJA452A january   2011  – may 2023

 

  1.   1
  2. 1MSP430™ USB HID Windows API プログラマー・ガイド
  3. 2はじめに
  4. 3実装
    1. 3.1 概要
    2. 3.2 ファイル構成
    3. 3.3 システム要件
    4. 3.4 MSP430 USB API スタック
    5. 3.5 Windows が物理 USB HID デバイスをホスト・アプリケーションにマッピングする方法
    6. 3.6 システム上で特定の HID デバイス / インターフェイスを見つけて開く
    7. 3.7 データの送受信
    8. 3.8 HID デバイスの動的接続 / 切断の検出
  5. 4関数呼び出しのリファレンス
    1. 4.1 デバイス接続管理および初期化呼び出し
      1. 4.1.1 VOID HID_Init(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
      2. 4.1.2 DWORD HID_GetSerNums(WORD vid, WORD pid, struct strTrackSerialNumbers *serialNumList)
      3. 4.1.3 DWORD HID_GetNumOfInterfaces(WORD vid, WORD pid, DWORD numSerNums)
      4. 4.1.4 BYTE HID_Open(struct strHidDevice* pstrHidDevice, WORD vid, WORD pid, DWORD deviceIndex, char serialNumber[SERNUM_LEN], DWORD totalDevNum, DWORD totalSerNum)
      5. 4.1.5 BYTE HID_Close(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
      6. 4.1.6 BYTE HID_GetVersionNumber(struct strHidDevice* pstrHidDevice, USHORT * VersionNumber)
    2. 4.2 データの送受信
      1. 4.2.1 BYTE HID_WriteFile(struct strHidDevice* pstrHidDevice, BYTE* buffer, DWORD bufferSize, DWORD* bytesSent)
      2. 4.2.2 BYTE HID_ReadFile(struct strHidDevice* pStrHidDevice, BYTE* buffer, DWORD bufferSize, DWORD* bytesReturned)
    3. 4.3 プラグ・アンド・プレイ管理
      1. 4.3.1 BYTE HID_RegisterForDeviceNotification(HWND hWnd, HDEVNOTIFY* diNotifyHandle)
      2. 4.3.2 BYTE HID_UnregisterForDeviceNotification(HDEVNOTIFY* diNotifyHandle)
      3. 4.3.3 BOOL IsDeviceAffected(struct strHidDevice* pstrHidDevice)
  6. 5デモ・アプリケーション
  7. 6MSP430 USB ツール・スイート
  8.   HID インターフェイスのデータ構造体:strHidDevice
  9.   HID-Datapipe デバイスに関するレポートの形式
  10.   C 関連資料
  11.   C 改訂履歴

システム要件

配布されている Windows API は、Microsoft Foundation Class (MFC) ライブラリを使用して Visual Studio 2008 用に記述されています。そのため、Windows Vista/XP/7 のすべてのバリエーションを含む、さまざまな Windows プラットフォームで使用できます。この API は C 言語で記述されており、デモ・アプリケーションは C++ で記述されています。Visual Studio の Express バージョンは、API をコンパイルするのに十分です。ただし、デモ・アプリケーションをコンパイルするにはフル・バージョンが必要です。

この API を使用するには、Windows Driver Kit (WDK) がインストールされている必要もあります。これは Microsoft から無料で入手できます。以前のバージョンに比べて速度が向上するため、バージョン 7 を推奨します。

API を WDK にリンクするには、以下のようにしてください。

  1. Microsoft から最新バージョンの WDK をダウンロードしてインストールします。
  2. HidDevice.c ファイルを右クリック → Properties
  3. Navigate to C/C++ → General → Additional Include Directories
  4. 以下をインクルードします。
    1. c:\<WinDDK Install>\<Build Version>\inc\api\
    2. c:\<WinDDK Install>\<Build Version>\inc\crt\
  5. Navigate to Linker → General → Additional Include Directories
  6. c:\<WinDDK Install>\<Build Version>\lib\wxp\i386 をインクルードします。