JAJA452A january 2011 – may 2023
MSP430 USB API スタックを実行し、HID-datapipe インターフェイスを作成する USB デバイスは、表 7-1 に示すような形式の HID レポートを使用します。これは、物理 USB デバイスにある USB ディスクリプタで定義されています。この Windows API は同じ形式を使用しており、実際、HID デバイスがこの形式を使用していることを想定しています。
フィールド | サイズ |
---|---|
レポート ID | 1 バイト (0x3F) |
サイズ | 1 バイト |
データ | N-2 バイト。ここで、N は USB パケットのペイロード・サイズ (つまり、USB API スタックの descriptors.h ファイルで定義されている MAX_PACKET_SIZE の値) です。 |