JAJA528B February   2018  – October 2024 OPA1612 , OPA172

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   改訂履歴

設計目標

入力 出力 電源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee Vref
100mVpp 50Vpp 1mVpp 500mVpp 15 V -15 V 0 V

設計の説明

この調整可能なバンドパス アッテネータは、10Hz ~ 100kHz の周波数範囲にわたって信号レベルを -40dB 減衰させます。また、DC出力レベルを独立に制御できます。この設計では、指定の帯域範囲内での減衰を最小化するため、極周波数が通過帯域外で選択されています。

デザイン ノート

  1. Vref に DC 電圧が印加される場合、同相制限を必ずチェックしてください。
  2. 負荷の問題を回避し、安定性を維持するため、R3 はできるだけ小さくしてください。
  3. ローパス フィルタの 2 番目の極の周波数 (fp3) は、最初の極の周波数 (fp2) の 2 倍以上にしてください。

設計手順

  1. パスバンド ゲインを設定します。
    Gain = R 2 R 1 = 0 .01 V V   ( 40 dB )
    R 1 = 100
    R 2 = 0 .01 × R 1 = 1  
  2. ハイパス フィルタの極周波数 (fp1) を fl よりも低く設定します。
    f l = 10 Hz , f p1 = 2.5Hz
  3. ローパス フィルタの極周波数 (fp2 および fp3) を fh より高く設定します。
    f h = 100 kHz
    f p 2 = 150 kHz
    f p 3 2 × f p 2 = 300 kHz
    f p 3 = 300 kHz
  4. C1 を計算し、fp1 の位置を設定します。
    C 1 = 1 2 π × R 1 × f p 1 = 1 2 π × 100 × 2.5 Hz = 0 .636 μF 1   μF  (Standard Value)
  5. fp2 および fp3 を設定するための部品を選択します。
    R 3 = 8 . 2 Ω  (provides stability for cap loads up to 100nF)
    C 2 = 1 2 π × ( R 2 + R 3 ) × f p 2 = 1 2 π × 1008.2 Ω × 150 kHz = 1052 pF 1200 pF  (Standard Value)
    C 3 = 1 2 π × R 3 × f p 3 = 1 2 π × 8.2 Ω × 300 kHz = 64 .7 nF 68 nF  (Standard Value)

設計シミュレーション

DC シミュレーション結果

アンプは、非反転ピンに印加された DC 電圧を、オペアンプの同相制限 (この設計では ±13V) まで通過させます。

AC シミュレーション結果

過渡シミュレーション結果

設計の参照資料

テキサス・インスツルメンツ、バンドパス フィルタ付き反転アッテネータ回路のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル

テキサス・インスツルメンツ、誤差 0.1dB 未満のバンドパス フィルタ付き -40dB アッテネータ、リファレンス デザイン

設計に使用されているオペアンプ

OPA1612
Vss 4.5V~36V
VinCM Vee+2V~Vcc-2V
Vout Vee+0.2V~Vcc-0.2V
Vos 100µV
Iq 3.6mA/Ch
Ib 60nA
UGBW 40 MHz
SR 27V/µs
チャネル数 1 および 2
OPA1612

設計の代替オペアンプ

OPA172
Vss 4.5V~36V
VinCM Vee-100mV~Vcc-2V
Vout レール ツー レール
Vos 200µV
Iq 1.6mA/Ch
Ib 8pA
UGBW 10 MHz
SR 10V/µs
チャネル数 1、2、4
OPA172