JAJA530B January 2018 – October 2024 OPA197 , TLV172
| 入力 | 出力 | 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
| ±25 mV | ±10 V | 25 mV | 10 V | 15 V | -15 V | 0 V |
この絶対値回路は、交流 (AC) 信号を単極性の信号に変換できます。この回路は、±10V の入力信号の場合は最大 50kHz の周波数、±25mV という小さな入力信号の場合は最大 1kHz の周波数まで低歪みで動作します。

過渡シミュレーション結果
±10V、50kHz の入力
±25mV、1kHz の入力テキサス・インスツルメンツ、フォトダイオード アンプのシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、デュアル電源、高精度全波整流器、リファレンス デザイン
| TLV172 | |
|---|---|
| Vcc | 4.5V~36V |
| VinCM | Vee~(Vcc-2V) |
| Vout | レール ツー レール |
| Vos | 0.5 mV |
| Iq | 1.6mA/Ch |
| Ib | 10pA |
| UGBW | 10 MHz |
| SR | 10V/µs |
| チャネル数 | 1、2、4 |
| TLV172 | |
| OPA197 | |
|---|---|
| Vcc | 4.5V~36V |
| VinCM | レール ツー レール |
| Vout | レール ツー レール |
| Vos | 25µV |
| Iq | 1mA/Ch |
| Ib | 5pA |
| UGBW | 10 MHz |
| SR | 20V/µs |
| チャネル数 | 1、2、4 |
| OPA197 | |