入力 | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
-2.0 V | 2.0 V | 0 V | 5 V | 5 V | 0 V | 2.5 V |
この回路は、三角波ジェネレータとコンパレータを活用して、デューティ サイクルが入力電圧に反比例する500kHzのパルス幅変調(PWM)波形を生成します。オペアンプとコンパレータ (U3 および U4) が、2 番目のコンパレータ (U2) の反転入力に印加される三角波を生成します。入力電圧は、U2 の非反転入力に印加されます。入力波形を三角波と比較して、PWM 波形が生成されます。出力波形の精度と線形性を高めるため、U2 はエラー アンプ (U1) の帰還ループ内に配置されます。
DC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、PWM ジェネレータ回路のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、アナログ PWM ジェネレータ、5V、500kHz PWM 出力、リファレンス デザイン
OPA2365 | |
---|---|
Vss | 2.2V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 100µV |
Iq | 4.6mA |
Ib | 2pA |
UGBW | 50 MHz |
SR | 25V/µs |
チャネル数 | 2 |
OPA2365 |
TLV3502 | |
---|---|
Vss | 2.2V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 1 mV |
Iq | 3.2mA |
Ib | 2pA |
UGBW | — |
SR | — |
チャネル数 | 2 |
TLV3502 |
OPA2353 | |
---|---|
Vss | 2.7V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 3 mV |
Iq | 5.2mA |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 44 MHz |
SR | 22V/µs |
チャネル数 | 2 |
OPA2352 |
All trademarks are the property of their respective owners.