JAJA540B January   2018  – October 2024 OPA2353 , OPA2365 , OPA353 , OPA365 , TLV3502

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標
  4.   改訂履歴

設計目標

入力 出力 電源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee Vref
-2.0 V 2.0 V 0 V 5 V 5 V 0 V 2.5 V

設計の説明

この回路は、三角波ジェネレータとコンパレータを活用して、デューティ サイクルが入力電圧に反比例する500kHzのパルス幅変調(PWM)波形を生成します。オペアンプとコンパレータ (U3 および U4) が、2 番目のコンパレータ (U2) の反転入力に印加される三角波を生成します。入力電圧は、U2 の非反転入力に印加されます。入力波形を三角波と比較して、PWM 波形が生成されます。出力波形の精度と線形性を高めるため、U2 はエラー アンプ (U1) の帰還ループ内に配置されます。

デザイン ノート

  1. プッシュプル出力を持ち、伝播遅延が最小限のコンパレータを使用します。
  2. 十分なスルーレート、GBW、電圧出力スイングを持つオペアンプを使用します。
  3. C1 により生み出される極は、スイッチング周波数より下で、可聴範囲を大きく上回るように配置します。
  4. Vref はインピーダンスが低い必要があります (たとえば、オペアンプの出力など)。

設計手順

  1. エラー アンプの反転信号ゲインを設定します。
    Gain = R 4 R 3 = 1 V V
    Select  R 3 = R 4 = 10
  2. 非反転ゲインをキャンセルするため、Vref を分圧するための R1 と R2 を決定します。
    V o_dc = 1 + R 4 R 3 R 2 R 1 + R 2 × Vref
    R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = 10 V o_dc = 2 . 5 V
  3. PWM 出力信号のデューティ サイクルが 0% または 100% になることを避けるため、Vtri の振幅は、Vi の最大振幅 (2.0V) より大きくなるよう選択する必要があります。Vtri に 2.1V を選択します。V1 の振幅は 2.5V になります。
    V tri  (Amplitude) = R 5 R 6 × V 1 ( Amplitude )
    Select  R 6  to be  10 ,   then compute  R 5
    R 5 = V tri ( Amplitude ) × R 6 V 1   ( Amplitude ) = 8 . 4 8 . 45  (Standard Value)
  4. 発振周波数を500kHzに設定します。
    f t = R 6 4 × R 7 × R 5 × C 3
    Set  C 3 = 100 pF ,  then compute  R 7
    R 7 = R 6 4 × f t × R 5 × C 3 = 5 . 92 5 . 90  (Standard Value)
  5. アンプの帯域幅がスイッチング周波数未満に制限されるように、C1 を選択します。
    f p = 1 2 × π × R 4 × C 1
    C 1 = 100 pF f p = 159 kHz
  6. Vref からのノイズがフィルタ処理されるように、C2 を選択します。
    C 2 = 100 nF  (Standard Value)
    f div = 1 2 × π × C 2 × R 1 × R 2 R 1 + R 2 = 320 Hz

設計シミュレーション

DC シミュレーション結果

過渡シミュレーション結果

設計の参照資料

テキサス・インスツルメンツ、PWM ジェネレータ回路のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル

テキサス・インスツルメンツ、アナログ PWM ジェネレータ、5V、500kHz PWM 出力、リファレンス デザイン

設計に使用されているオペアンプ

OPA2365
Vss 2.2V~5.5V
VinCM レール ツー レール
Vout レール ツー レール
Vos 100µV
Iq 4.6mA
Ib 2pA
UGBW 50 MHz
SR 25V/µs
チャネル数 2
OPA2365

設計のコンパレータ

TLV3502
Vss 2.2V~5.5V
VinCM レール ツー レール
Vout レール ツー レール
Vos 1 mV
Iq 3.2mA
Ib 2pA
UGBW
SR
チャネル数 2
TLV3502

設計の代替オペアンプ

OPA2353
Vss 2.7V~5.5V
VinCM レール ツー レール
Vout レール ツー レール
Vos 3 mV
Iq 5.2mA
Ib 0.5pA
UGBW 44 MHz
SR 22V/µs
チャネル数 2
OPA2352