JAJA541B February 2018 – October 2024 OPA320 , TLV9002
入力 | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
0A | 1A | 0 V | 4.9 V | 5 V | 0 V | 0 V |
この単一電源、ローサイドの電流センシング ソリューションは、0A~1Aの負荷電流を正確に検出し、0V~4.9Vの電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。この設計では、負のチャージ ポンプ(LM7705など)を負の電源として使用し、0V近くの出力信号について線形性を維持できます。
DC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、出力が GND までスイングする単方向電流検出のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、0~1A、単一電源、ローサイドの電流センシング ソリューション、リファレンス デザイン
OPA320 | |
---|---|
Vcc | 1.8V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 40µV |
Iq | 1.5mA/Ch |
Ib | 0.2pA |
UGBW | 10 MHz |
SR | 10V/µs |
チャネル数 | 1 および 2 |
OPA320 |
TLV9002 | |
---|---|
Vcc | 1.8V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 400µV |
Iq | 60µA |
Ib | 5pA |
UGBW | 1 MHz |
SR | 2V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
TLV9002 |