JAJA542B February 2018 – October 2024 OPA335 , OPA344
入力 | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoDiffMin | VoDiffMax | Vcc | Vee | Vref |
0.1 V | 2.4 V | -2.3 V | 2.3 V | 2.7 V | 0 V | 2.5 V |
この回路は、2.7V 単一電源を使って、0.1V~2.4V のシングルエンド入力を、±2.3V の差動出力に変換します。入力および出力の範囲は、オペアンプの入力同相範囲と、出力スイングの制限が満たされている限り、必要に応じてスケーリングできます。
DC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、シングルエンド入力差動出力のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、シングルエンド入力から差動出力への変換回路、リファレンス デザイン
OPA344 | |
---|---|
Vss | 1.8V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 0.2 mV |
Iq | 150µA |
Ib | 0.2pA |
UGBW | 1 MHz |
SR | 0.8V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA344 |
OPA335 | |
---|---|
Vss | 2.7V~5.5V |
VinCM | Vee-0.1V~Vcc-1.5V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 1µV |
Iq | 285µA/Ch |
Ib | 70pA |
UGBW | 2 MHz |
SR | 1.6V/µs |
チャネル数 | 1 および 2 |
OPA335 |