設計目標
入力 | 出力 | BW | 電源 |
---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee | Vref |
0A | 2.4µA | 100mV | 4.9V | 20kHz | 5V | 0V | 0.1V |
設計の説明
この回路は、フォトダイオードからの光に応じた電流を増幅するためのトランスインピーダンス アンプとして構成されたオペアンプです。
デザイン ノート
- バイアス電圧 (Vref) は、入力電流が 0A のとき、負の電源レールで出力が飽和することを防止します。
- DC誤差を減らすため、バイアス電流の小さいJFETまたはCMOS入力のオペアンプを使用してください。
- リニア出力スイングに基づいて出力範囲を設定します (Aol の仕様を参照)。
設計手順
- ゲイン抵抗を選択します。
- 回路の帯域幅を満たすよう、帰還コンデンサを選択します。
- 回路が安定するために必要な、オペアンプのゲイン帯域幅(GBW)を計算します。
- Cj:フォトダイオードの接合部容量
- Cd:アンプの差動入力容量
- Ccm:反転入力の同相入力容量
- 0.1V のバイアス電圧について、バイアス回路の値を計算します。
- Vref 電圧にフィルタを適用するため、C2 に 1µF を選択します。結果として、カットオフ周波数は次の式で与えられます。
設計シミュレーション
DC シミュレーション結果
AC シミュレーション結果
設計の参照資料
テキサス・インスツルメンツの総合的な回路ライブラリについては、「アナログ エンジニア向け回路クックブック」を参照してください。
回路 SPICE シミュレーション ファイルを参照してください。
TIPD176 を参照。
設計に使用されているオペアンプ
OPA323 |
---|
Vcc | 1.7V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 0.15mV |
Iq | 1.6mA/Ch |
Ib | 0.5pA |
UGBW | 20MHz |
SR | 33V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
リンク | OPA323 |
設計の代替オペアンプ
| OPA328 | OPA392 | OPA322 |
---|
Vcc | 2.2V~5.5V | 1.7V~5.5V | 1.8V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール | レール ツー レール | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール | レール ツー レール | レール ツー レール |
Vos | 3µV | 1µV | 0.5mV |
Iq | 3.8mA/Ch | 1.22mA/Ch | 1.6mA/Ch |
Ib | 0.2pA | 10fA | 0.2pA |
UGBW | 40MHz | 13MHz | 20MHz |
SR | 30V/µs | 4.5V/µs | 10V/µs |
チャネル数 | 1 および 2 | 1、2、4 | 1、2、4 |
リンク | OPA328 | OPA392 | OPA322 |