JAJA544C February 2018 – October 2024
入力 | 出力 | 電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vref |
-1A | 1A | 110 mV | 3.19 V | 3.3 V | 0 V | 1.65 V |
この単一電源、ローサイド、双方向電流センシング ソリューションは、-1A ~ 1A の負荷電流を正確に検出できます。出力のリニアな動作範囲は 110mV ~ 3.19V です。ローサイド電流センシングにより、同相電圧がグランド近くに維持されるため、バス電圧の高いアプリケーションで最も有用です。
DC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、ローサイド双方向電流検出回路のシミュレーション、SPICE 回路シミュレーション ファイル
テキサス・インスツルメンツ、±1A、単一電源、ローサイドの電流センシング ソリューション、リファレンス デザイン
OPA313 | |
---|---|
Vcc | 1.8V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 500µV |
Iq | 50µA/Ch |
Ib | 0.2pA |
UGBW | 1 MHz |
SR | 0.5V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA313 |
TLV9062 | OPA376 | |
---|---|---|
Vcc | 1.8V~5.5V | 2.2V~5.5V |
VinCM | レール ツー レール | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール | レール ツー レール |
Vos | 300µV | 5µV |
Iq | 538µA/Ch | 760µA/Ch |
Ib | 0.5pA | 0.2pA |
UGBW | 10 MHz | 5.5 MHz |
SR | 6.5V/µs | 2V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 | 1、2、4 |
TLV9062 | OPA376 |
バッテリ動作、または消費電力の制限が厳しい設計において、既に述べた元の設計目標以外に、システムの合計消費電力の低減が望まれる場合、次の部品を使用できます。
LPV821 | |
---|---|
Vcc | 1.7V~3.6V |
VinCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 1.5µV |
Iq | 650nA/Ch |
Ib | 7pA |
UGBW | 8 KHz |
SR | 3.3V/ms |
チャネル数 | 1 |
LPV821 |