JAJA583A December   2018  – September 2024 OPA172 , OPA192 , TLV6741

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

設計目標

入力音圧レベル (最大値) 出力電圧 (最大値) 電源 周波数応答偏差
100dB SPL (2Pa) 1.228Vrms Vcc Vee 20Hz 動作で 20kHz 動作で
5 V 0V -0.5 dB -0.1 dB

設計の説明

この回路は、オペアンプをトランスインピーダンス アンプ構成で使用し、エレクトレット カプセル マイクロフォンからの出力電流を出力電圧に変換します。この回路の同相電圧を一定とし、電源電圧の 1/2 に設定することで、入力段のクロスオーバーひずみが除去されます。

デザイン ノート

  1. オペアンプの線形出力動作範囲内で使用してください。この範囲は通常、AOL のテスト条件に規定されています。
  2. Low–K コンデンサ (タンタル、C0G など) と薄膜抵抗を使用すると、ひずみを減らすのに役立ちます。
  3. この回路をバッテリで駆動すると、スイッチング電源により発生するひずみを除去できます。
  4. 高性能低ノイズ設計の場合、値の小さい抵抗と、低ノイズのオペアンプを使用します。
  5. マイクロフォンをバイアスするために接続する電圧 R1 は、オペアンプの電源電圧と一致する必要はありません。マイクロフォンのバイアス電圧を増やすと、より大きな値の R1 を使用して、マイクロフォンの通常の動作を維持しながら、オペアンプ回路のノイズ ゲインを減らすことができます。
  6. コンデンサ C1 は、音声周波数においてインピーダンスが抵抗 R1 よりも大幅に小さくなるよう、十分に大きくする必要があります。タンタル コンデンサを使用するときは、信号の極性に注意してください。

設計手順

この回路の設計例では、次のマイクロフォンが選択されています。

  1. マイクロフォンのパラメータ
    94dB SPL (1Pa) での感度 -35 + 4dBV
    消費電流 (最大値) 0.5mA
    インピーダンス 2.2kΩ
    動作電圧 (標準値) 2Vdc
  2. 感度をボルト / パスカルに変換します。
    10 - 35 dB 20 = 17 .78 mV / Pa
  3. ボルト / パスカルを電流 / パスカルに変換します。
    17.78mV / Pa 2.2kΩ = 8 .083 μA / Pa
  4. 最大出力電流は、最大音圧レベル 2Pa のとき発生します。
    I Max = 2 Pa × 8 .083 μA / Pa = 16 .166 μA  
  5. ゲインを設定するため、抵抗 R4 の値を計算します
    R 4 = V max I max = 1. 228 V 16. 166 μA = 75 .961 k 75 k   ( Standard   value )
    最終的な信号ゲインは次のようになります。
    式 1. G a i n = 20 × log V o u t V i n = 20 × log 16 . 166 μ A × 75 k Ω 2 V = - 4.347 d B
  6. バイアス抵抗 R1 の値を計算します。次の式で、Vmic はマイクロフォンの動作電圧 (標準値) です。
    R 1 = V cc - V mic I s = 5 V - 2 V 0.5 mA = 6 k 5 .9 k   ( Standard   value )
  7. 20Hz での許容される偏差に従い、高周波数の極を計算します。次の式で、G_pole1 は周波数 f でのゲインです。
    f p = f 1 G _ pole 1 2 - 1 = 20 kHz 1 10 -0.1 20 2 - 1 = 131 .044 kHz
  8. 6 で計算した極の周波数に基づき、C3 を計算します。
    C 3 = 1 2 π × f p × R 4 = 1 2π×131.0 44 kHz×75kΩ = 16 .194 pF 15 pF   ( Standard   value )
  9. 20Hz での許容される偏差に従い、低周波数のコーナー周波数を計算します。次の式で、G_pole2 は 周波数 f で各極が寄与するゲインです。2 つの極があるため、2 で割ります。
    f c = f × 1 G _ pole 2 2 - 1 = 20 Hz × 1 10 -0.5 / 2 20 2 - 1 = 4 .868 Hz
  10. 8 で計算したカットオフ周波数に基づき、入力コンデンサ C1 を計算します。
    C 1 = 1 2 π × R 1 × f c = 1 2 π × 5.9kΩ × 4.868 Hz = 5 .541 μF 4 .7 μF   ( Standard   value )
  11. 出力負荷 R5 は 10kΩ と仮定して、8 で計算したカットオフ周波数に基づき、出力コンデンサ C4 を計算します。
    C 4 = 1 2 π × R 5 × f c = 1 2 π × 10 k × 4.868 Hz = 3 .269 μF 3 .3 μF   ( Standard   value )
  12. アンプの入力同相電圧を、電源電圧の 1/2 に設定します。R2 と R3 には 100kΩ を選択します。等価抵抗は、2 つの抵抗の並列接続と等しくなります。
    R eq = R 2 R 3 = 100 k 100 k = 50 k
  13. 電源および抵抗のノイズをフィルタ処理するため、コンデンサ C2 を計算します。カットオフ周波数を 1Hz に設定します。
C 2 = 1 2 π × ( R 2 | | R 3 ) × 1 Hz = 1 2 π × ( 100 k | | 100 k ) × 1 Hz = 3 .183 μF 3 .3 μ F   ( Standard   value )

設計シミュレーション

AC シミュレーション結果

過渡シミュレーション結果

入力電圧は、マイクロフォンへの入力信号の SPL を表します。2Vrms の入力信号は、2 パスカルを表します。

ノイズのシミュレーション結果

次のシミュレーション結果では、22kHz で 22.39µVrms のノイズが現れています。帯域幅を 22kHz に設定したオーディオ アナライザで測定したノイズを表すため、22kHz の帯域幅でノイズを測定します。

参考資料

テキサス・インスツルメンツ、『TIA マイクロフォン アンプ回路』、SBOC526 シミュレーション

テキサス・インスツルメンツ、『TIPD181 単一電源、エレクトレット マイクロフォン用プリアンプ』、リファレンス デザイン

設計に使用されているオペアンプ

TLV6741
Vss 1.8V~5.5V
VinCM Vee~Vcc-1.2V
Vout レール ツー レール
Vos 150µV
Iq 890µA/Ch
Ib 10pA
UGBW 10 MHz
SR 4.75V/µs
チャネル数 1
TLV6741

設計の代替オペアンプ

OPA172 OPA192
Vss 4.5V~36V 4.5V~36V
VinCM Vee-0.1V~Vcc-2V Vee-0.1V~Vcc+0.1V
Vout レール ツー レール レール ツー レール
Vos ±200µV ±5µV
Iq 1.6mA/Ch 1mA/Ch
Ib 8pA 5pA
UGBW 10 MHz 10MHz
SR 10V/µs 20V/µs
チャネル数 1、2、4 1、2、4
OPA172 OPA192