JAJA587A December   2018  – June 2021 OPA333 , TLV9002

 

  1.   設計目標
  2.   設計の説明
  3.   デザイン・ノート
  4.   設計手順
  5.   設計シミュレーション
    1.     DC伝達結果
  6.   設計の参照資料
  7.   設計に使用されているオペアンプ
  8.   設計の代替オペアンプ
  9.   改訂履歴

デザイン・ノート

  1. オペアンプは線形動作領域で使用します。線形出力スイングは通常、AOL テスト条件に規定されています。TLV9002 の線形出力スイング: 0.05V~3.25V
  2. この Vin の接続では、出力電圧は正の温度係数を持ちます。出力電圧が負の温度係数 (NTC) を持つように修正するには、R1 と NTC サーミスタの位置を交換します。
  3. R1 は、温度範囲と NTC サーミスタの値に基づいて選択します。
  4. 値の大きい抵抗を使用すると、アンプの位相マージンが劣化し、回路に余計なノイズが発生することがあります。値が約 10kΩ 以下の抵抗を使うことを推奨します。
  5. 帰還抵抗と並列にコンデンサを配置することで、帯域幅が制限され、安定性が向上し、ノイズ低減に役立ちます。