JAJA587A December   2018  – June 2021 OPA333 , TLV9002

 

  1.   設計目標
  2.   設計の説明
  3.   デザイン・ノート
  4.   設計手順
  5.   設計シミュレーション
    1.     DC伝達結果
  6.   設計の参照資料
  7.   設計に使用されているオペアンプ
  8.   設計の代替オペアンプ
  9.   改訂履歴

設計に使用されているオペアンプ

TLV9002
Vcc 1.8V~5.5V
VinCM レール・ツー・レール
Vout レール・ツー・レール
Vos 1.5mV
Iq 0.06mA
Ib 5pA
UGBW 1MHz
SR 2V/µs
チャネル数 1、2、4
http://www.ti.com/product/TLV9002