JAJA587A
December 2018 – June 2021
OPA333
,
TLV9002
設計目標
設計の説明
デザイン・ノート
設計手順
設計シミュレーション
DC伝達結果
設計の参照資料
設計に使用されているオペアンプ
設計の代替オペアンプ
改訂履歴
設計の代替オペアンプ
OPA333
V
cc
1.8V~5.5V
V
inCM
レール・ツー・レール
V
out
レール・ツー・レール
V
os
2µV
I
q
17µA
I
b
70pA
UGBW
350kHz
SR
0.16V/µs
チャネル数
1、2、4
http://www.ti.com/product/OPA333