JAJA613A January 2019 – August 2024 DAC60501 , OPA207
DAC 電源電圧 | アンプ電源電圧 | DAC の出力範囲 | 出力電圧範囲 | 出力電流容量 | パワー オン リセット時出力 |
---|---|---|---|---|---|
5.5V | ±5.5V | 0V~2.5V | -5V~0V | ±20mA | -5 V |
この回路は、正のユニポーラ デジタル / アナログ コンバータ (DAC) 出力を、外付け演算増幅器 (オペアンプ) と抵抗のみで、負のユニポーラ出力に変換する方法を示したものです。アクティブ アンテナ システム (AAS) やマクロ リモート無線ユニット (RRU) など多くのアプリケーションで、窒化ガリウム (GaN) パワー アンプ (PA) のゲートをバイアスするために DAC 出力が使用されています。これらのアンプをパワーダウンするには、ゲートに負電位を印加する必要があります。このため、ゲート電圧はデフォルトで負にするのが便利です。PA のバイアス印加用途でも、ほとんどの DAC のソース / シンク電流出力能力を超える電流が一般に必要とされます。
これらの設計目標は、基準電圧源を搭載した電圧出力 DAC を利用して実現できます。DAC 出力と基準電圧出力を差動アンプに接続します (基準電圧は反転入力に接続します)。こうすることで、DAC のゼロスケール出力がアンプ出力の負のフルスケール値に対応するように設定できます。
次のシミュレーションは、回路の出力伝達関数を示したものです。
次の図は、出力に 15pF の負荷を使用した場合の回路の LSB ステップ応答を示したものです。
デバイス | 主な特長 | リンク | 他の使用可能デバイス |
---|---|---|---|
DAC60501 | 高精度リファレンス内蔵、12 ビット、1LSB INL、電圧出力 D/A コンバータ (DAC) | WSON パッケージ封止、高精度基準電圧内蔵、真の 12 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC | D/A コンバータ (DAC) |
OPA207 | 低消費電力、高精度、低ノイズ、レール ツー レール出力のオペアンプ | 低消費電力 (350μA)、低ノイズ (7.5nV/√Hz)、高精度 (100μV、0.2μV/℃)、バイポーラ RRO オペアンプ | 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満) |
テキサス・インスツルメンツ、この回路用の付属シミュレーション ファイル、ソフトウェア サポート