センス抵抗電流 | INA Out、アンプ入力 | ADC 入力 | デジタル出力 ADS8910B |
---|---|---|---|
MinCurrent = ±50mA | Out = ±10mV | VoutDif = ±21.3mV | 233H 56310、3FDCBH -5640 |
MaxCurrent = +10A | Out = ±2V | VoutDif = ±4.3V | 1B851H 11272210 247AEH -11272210 |
Vs | Vee | Vref | Vcm |
---|---|---|---|
5.3V < Vs < 5.5V | 0V | 5V | 2.5V |
この単一電源電流センシング ソリューションは、シャント抵抗の両端の ±50mA~±10A の範囲の電流信号を測定できます。この電流センス アンプは、0V~75V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗を測定できます。完全差動アンプ (FDA) はシングルエンドから差動への変換を実行し、1MSPS のフル データレートでフルスケール ±5V の SAR ADC 差動入力を駆動します。「部品選定」の値を調整することで、さまざまな電流レベルを実現できます。
この回路は、バッテリ保守システム、バッテリ アナライザ、バッテリ セル形成と試験装置、自動試験装置、無線基地局のリモート無線ユニット (RRU) などの高精度電圧測定アプリケーションへの実装に適しています。
誤差解析 | 計算結果 | シミュレーション結果 | 測定結果 |
---|---|---|---|
ADC 過渡入力電圧セトリング | > 1LSB > 38µV | 6.6µV | 該当なし |
ADC 入力でのノイズ | 221.8µV rms | 207.3µV rms | 227µV rms |
帯域幅 | 10.6kHz | 10.71kHz | 10.71kHz |
以下のグラフに、–10A~+10A の入力に対する出力の線形応答を示します。
帯域幅のシミュレーション結果は 10.5kHz であり、ゲインは 32.66dB (線形ゲインは 43V/V (G = 20 × 2.15V/V)) です。
以下の簡易なノイズ計算は概算用です。電流センス アンプ INA240 が主要なノイズ源であるため、OPA320 バッファと THS4521 によるノイズは以下のノイズの概算では除外します。抵抗のノイズは 10.6kHz を超える周波数で減衰するため、この計算では無視します。
計算結果とシミュレーション結果はよく一致しています。アンプ ノイズの計算の詳細な理論についてはノイズ - ラボを、データ コンバータのノイズについては『ADC noise measurement, methods and parameters』を参照してください。
以下のシミュレーションに、DC 10A の入力信号のセトリングを示します (ADC 差動入力信号 +4.3V)。このようなシミュレーションは、サンプル/ホールド キックバック回路が適正に選定されていることを示します。これに関する詳しい理論については、『Final SAR ADC Drive Simulations』を参照してください。
デバイス | 主な特長 | リンク | 類似デバイス |
---|---|---|---|
ADS8910B(1) | 分解能 18ビット、サンプル レート 1Msps、リファレンス バッファ搭載、完全差動入力、Vref 入力電圧範囲 2.5V~5V | VREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC | 高精度 ADC |
INA240 | ハイサイド / ローサイド、双方向、ゼロドリフト電流センス アンプ、ゲイン誤差 = 0.20%、ゲイン = 20V/V、広い同相電圧範囲 = –4V~80V | 強化型 PWM 除去機能搭載、-4~80V、双方向、超高精度電流センス アンプ | 計測アンプ |
THS4551 | 完全差動アンプ (FDA)、帯域幅 150MHz、レール ツー レール出力、VosDriftMax = 1.8µV/℃、en = 3.3nV/rtHz | 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ | オペアンプ |
OPA320 | 帯域幅 20MHz、レール ツー レール、ゼロ クロスオーバー歪み、VosMax = 150µV、VosDriftMax = 5µV/℃、en = 7nV/rtHz | 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS オペアンプ | オペアンプ |
REF5050 | ドリフト 3 ppm/°C、初期精度 0.05%、ノイズ 4µVpp/V | 5V、3μVpp/V のノイズ、3ppm/℃ のドリフト、高精度シリーズ リファレンス電圧 | シリーズ電圧リファレンス |
テキサス・インスツルメンツ、ADS8900B 設計ファイル、ソフトウェア サポート
All trademarks are the property of their respective owners.
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社