JAJA700 May 2022 AM623 , AM625
TIは、上記の簡素化された電源要件を活用して、AM62x プロセッサ向けに 2 種類の低コスト電源ソリューションを開発しました。TPS65219 は、AM62x プロセッサ向けに特別に設計された PMIC であり、簡素化された電力要件を十分に活用して、AM62x プロセッサ向けに最小コストの PMIC を実現します。ディスクリート電源ソリューションは、電源ソリューションを調整して、システム全体の要件に合わせて最適化する、またはお客様が必要とするさまざまな電流容量や電源の数に適合する、という拡張性と柔軟性を提供できます。表 2-3 に、AM62x プロセッサ向けに設計された 2 つの低コスト電源ソリューションの比較を示します。
ディスクリート電源 | シングル PMIC ソリューション | |
---|---|---|
供給状況 | 現在:(TPS6282x、TPS745xx、TLV7103318、TLV75518) | TPS65219 |
電源の特長 | AM62x アナログ統合を活用して、電源を簡素化 | 2.7~5.5V 入力電源 |
複数の入力電源をサポート:3.3V、5V | AM62x / AM64x プロセッサ専用に開発された単一の PMIC ソリューション | |
電流容量に関するさまざまなカスタム要件を満たし、コストを最小化するスケーラビリティ | 車載用に対応 | |
パワー・マネージメント機能 | 該当なし | 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能 |
機能安全 | AM62x の機能を活用した、お客様による実装 | 該当なし |
電源ソリューション・サイズの見積もり | システム要件に基づいて拡大縮小可能 |
81.54mm2、4 x 4mm2 QFN、0.4mm ピッチ 69.66mm2、5 x 5mm2 QFN、0.5mm ピッチ |
AM65x EVM | AM62x SK | AM62Q SK |